Spojovacie vedenie NEBC-M12G8-E-15-N-M12G8

8080785

GTIN 4052568456702

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076‑ 2‑101
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Zástrčka
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076‑ 2‑101
Dĺžka kábla
15 m