Ručný pákový ventil VHEF-HT-B32-G14
8080939
GTIN 4052568453848
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
870 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Prevádzkový tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konštrukčná šírka
20 mm