Ručný pákový ventil VHEF-HT-B32-G18
8080940
GTIN 4052568453855
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
750 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Prevádzkový tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konštrukčná šírka
20 mm