Prepínací ventil VHEF-E-B53C-G18
8080976
GTIN 4052568454210
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 zatvorený
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
700 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Prevádzkový tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konštrukčná šírka
20 mm