Nástrčný prípoj NPQR-L-G18-Q6

8085681

GTIN 4052568454753

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-20 °C - 150 °C
Menovitá šírka
4 mm