Nástrčná spojka - prechodka NPQR-H-Q10-E
8085732
GTIN 4052568455101
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-20 °C - 150 °C
Menovitá šírka
9 mm