Snímač vzduchovej medzery SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
8093825
GTIN 4052568462314
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Rozsah merania
20 µm - 200 µm
Prevádzkový tlak
4 bar - 7 bar
Typ indikácie
Viacfarebný podsvietený LCD displej
Prevádzkové médium
Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]