Spojovacie vedenie NEBC-M12W8-E-2-N-B-LE8

8094476

GTIN 4052568456801

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076‑ 2‑101
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
otvorený koniec
Dĺžka kábla
2 m