Nástrčný prípoj NPQR-T-M5-Q6
8099103
GTIN 4052568553418
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit M5
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-20 °C - 150 °C
Menovitá šírka
2.2 mm