Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPI-5L-3-G18-0L12H-V1-S1D

8104672

GTIN 4052568459697

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Rozsah regulácie tlaku
0 bar - 12 bar
Prevádzkový tlak
12 bar - 13 bar
Rozsah prevádzkového napätia DC
21.6 V - 27.6 V