Elektromagnetická cievka VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

8109399

GTIN 4052568461232

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Elektrický prípoj
Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Parametre cievky
24 V DC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, výkon 1,8 VA
Druh krytia
IP65