Ventil so šikmým sedlom VZXA-A-TS6-32-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111586
GTIN 4052568576639
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitový nátrubok G1 1/4 podľa DIN ISO 228
Prietok Kv
25.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Druh krytia
IP65 - IP67