Ventil so šikmým sedlom VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111598
GTIN 4052568550554
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka NPT 1/2 podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
4.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Druh krytia
IP65 - IP67