Ventil so šikmým sedlom VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
GTIN 4052568576752
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pripojenie vedenia
Závitová spojka NPT 2 podľa ANSI/ASME B 1.20.1
Prietok Kv
40.1 m³/h
Tlak média
0 bar - 8 bar
Druh krytia
IP65 - IP67