Kábel motora NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE28

8113309

GTIN 4052568462345

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
Pripojovací obrazec F1
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
otvorený koniec
Dĺžka kábla
10 m