Nástrčná závitová spojka NPQH-DK-G18-Q10-P10

8114985

GTIN 4052568607234

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 20 bar
Teplota okolia
0 °C - 150 °C
Menovitá šírka
6 mm