Elektromagnetická cievka VACC-S18-120-K4-1U-KS4ME
8118323
GTIN 4052568588427
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj
Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Parametre cievky
24 V AC: 50/60 Hz, výkon 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Druh krytia
IP66