Kompaktný valec ADN-S-40-50-I-P-A-F1A
8142885
GTIN 4052568571504
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné