Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPI-5L-3-G18-1V0H-V1-S1BT
8153298
GTIN 4052568594992
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Rozsah regulácie tlaku
-1 bar - 0 bar
Prevádzkový tlak
0 bar - 2 bar
Rozsah prevádzkového napätia DC
21.6 V - 27.6 V