Plastová hadica PUN-H-F-16X2,5-GN
8153424
GTIN 4052568590499
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
16 mm
Vnútorný priemer
11 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C