Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPE-3-1-1/8-6-005-E1-F1A
8156421
GTIN 4052568596767
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Rozsah regulácie tlaku
0.06 bar - 6 bar
Vstupný tlak 1
6 bar - 8 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
800 l/min