Škrtiaci spätný ventil VFOE-LS-T-M5-Q4-F1A

8157630

GTIN 4052568589691

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
Prívodu vzduchu - funkcia škrtenia so spätným ventilom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia
85 l/min
Otvor kľúča
9 mm
Pneumatický prípoj 1
QS-4
Nastavovací prvok
Otočný ovládač s aretáciou