Plastová hadica PUN-H-SF-14X2,7-SW
8167908
GTIN 4052568623555
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
14 mm
Vnútorný priemer
8.6 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 13 bar
Teplota okolia
-35 °C - 80 °C