Plastová hadica PUN-H-SF-18X3,4-BL-25
8167912
GTIN 4052568623593
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
18 mm
Vnútorný priemer
11.2 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 13 bar
Teplota okolia
-35 °C - 80 °C