Plastová hadica PUN-H-SF-4X0,85-SW
8174911
GTIN 4052568623654
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
4 mm
Vnútorný priemer
2.3 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 13 bar
Teplota okolia
-35 °C - 80 °C