Redukčný ventil s filtrom MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-F1A-B

8175799

GTIN 4052568612894

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1700 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. tlaková hysteréza
0.5 bar