Redukčný ventil s filtrom MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-F1A-B

8175822

GTIN 4052568613174

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
4750 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. tlaková hysteréza
0.35 bar