Kompaktný valec ADN-25-70-A-P-A
8178877
GTIN 4052568621520
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
70 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné