Motor cable NEBM-L5G14-EH-5-Q6N-LE12

8181664

GTIN 4052568640514

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Hybridná zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
Schéma pripojenia L5
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
otvorený koniec
Dĺžka kábla
5 m