Motor cable NEBM-L10G14-EH-7.5-Q6N-LE12
8181669
GTIN 4052568640569
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Hybridná zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
Schéma pripojenia L10
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
otvorený koniec
Dĺžka kábla
7.5 m