Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPE-3-1-1/4-2-420-E1-F1A

8181686

GTIN 4052568779481

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Rozsah regulácie tlaku
0.02 bar - 2 bar
Vstupný tlak 1
3 bar - 4 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
700 l/min