Proporcionálny tlakový regulačný ventil VEAB-L-26-D7-Q4-LK-1R1

8191405

GTIN 4052568684136

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil zatvorený
Pneumatický prípoj 1
QS-4
Elektrický prípoj
M8x1 - Zástrčka - Podľa EN 60947-5-2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
13 l/min
Normálny menovitý prietok 2-3
12 l/min