Snímač tlaku SPAU-V1R-T-G18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
8200258
GTIN 4052568647483
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Rozsah merania tlaku, počiatočná hodnota
0 bar
Konečná hodnota rozsahu merania tlaku
-1 bar
Funkcia spínacieho prvku
Spínač/rozpínač, prepínateľný
Pneumatický prípoj
G1/8
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M8x1, kódovanie A podľa EN 61076‑ 2‑104