Škrtiaci spätný ventil VFOE-LE-T-G18-Q4-F1A
8223994
GTIN 4052568771737
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
Funkcia škrtenia odfukovaného vzduchu so spätným ventilom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia
150 l/min
Otvor kľúča
13 mm
Pneumatický prípoj 1
QS-4
Nastavovací prvok
Otočný ovládač s aretáciou