Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-A4-S1D
8230852
GTIN 4052568784133
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3-cestný proporcionálny tlakový regulačný ventil
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Rozsah regulácie tlaku
0 bar - 2 bar
Prevádzkový tlak
2 bar - 4 bar
Rozsah prevádzkového napätia DC
21.6 V - 27.6 V