Redukčný ventil s filtrom MS6-LFR-AGF-D7-E-R-V

8232924

GTIN 4052568782535

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
4500 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
40 µm