Plastová hadica PUN-H-LC-4X0,75-HBL
8244549
GTIN 4052568799441
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
4 mm
Vnútorný priemer
2.6 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C