Tlakový snímač SPAU-V1R-W-Q6D-L-PNLK-A-M12U
8260141
GTIN 4052568808792
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Rozsah merania tlaku, počiatočná hodnota
0 bar
Konečná hodnota rozsahu merania tlaku
-1 bar
Funkcia spínacieho prvku
Spínač/rozpínač, prepínateľný
Pneumatický prípoj
QS-6
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076‑ 2‑101