Rýchloodvzdušňovací ventil SE-1/4-B
9686
GTIN 4052568001988
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
Rýchle odvetranie
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Menovitý prietok odvetrania 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
1200 l/min
Prevádzkový tlak
0.5 bar - 10 bar