Dva spôsoby riadenia dusíka: jednoduché alebo inteligentné

1. Spôsob: Pevná clona alebo nastavený škrtiaci ventil - lacné, jednoduché, ale s obmedzeniami

Záslepky sú najjednoduchšou formou regulácie prietoku dusíka. Ide o mechanické zužovače (pevné vyvŕtané diery) v hadicovom systéme, cez ktoré prúdi definované množstvo dusíka pri konštantnom tlaku. Výhoda: veľmi priaznivé celkové náklady, často nižšie ako 90 € - vrátane montáže, ako aj jednoduchého spínacieho ventilu a samotnej záslepky. Vďaka tomu sú ideálne na jednoduché aplikácie regulácie prietoku dusíka so stabilnými podmienkami.

Často používaným výrobkom v tejto súvislosti je Ventil MH1. Ide o lacný štandardný ventil, ktorý v kombinácii so záslepkou ponúka funkčné analógové riešenie na reguláciu prietoku plynu v priemysle. V mnohých aplikáciách je táto kombinácia dostatočná - najmä ak je investičný tlak vysoký alebo nie je potrebná digitálna spätná väzba.

Existujú však jasné obmedzenia:

  • Takmer žiadna flexibilita: Zmeny požiadaviek na dusík sa ťažko mapujú.
  • Nereaguje na kolísanie tlaku: Ak klesne vstupný tlak, klesne aj prietok - bez povšimnutia.
  • Nie je možné monitorovanie: Nie je možné monitorovanie prietoku ani zber údajov.

Treba tiež poznamenať: Ak chcete namerané hodnoty zaznamenávať aj neskôr, je potrebný ďalší hardvér ( napr. samostatné snímače tlaku alebo prietoku, ako aj potrebný vstup na regulátore), čo zvyšuje náklady a zložitosť systému. Napriek veľmi dlhej životnosti a spoľahlivosti ventilu nie sú jednoduché spínacie ventily, ako je MH1, ideálne pre procesy kritické z hľadiska čistoty, a to z dôvodu ich konštrukcie, keďže v porovnaní so špecializovanými regulátormi hmotnostného prietoku možno očakávať vyššie emisie častíc.

Napriek tomu sa mnohé výrobné linky naďalej spoliehajú na tento princíp - najmä vtedy, keď je potrebné udržiavať konštantné objemové prietoky a vhodné filtre reabsorbujú častice. Len čo sa však začnú vyžadovať dynamické úpravy, spoľahlivé monitorovanie alebo sledovateľnosť procesu, toto riešenie rýchlo narazí na svoje limity.

2. Cesta: Inteligentné regulačné ventily - presné, schopné pracovať s údajmi a odolné voči budúcnosti

Hmotnostné regulátory prietoku, ako napríklad VEFC, VEMD alebo VEAD, ponúkajú metódy riadenia prietoku dusíka, ktoré nie sú možné pomocou pevných clôn alebo nastaviteľných škrtiacich ventilov:

  • Dynamické riadenie prietoku dusíka
    Aj pri kolísajúcom vstupnom tlaku zostáva požadovaný objemový prietok konštantný. Tým sa chránia citlivé procesy.
  • Spoľahlivosť procesov prostredníctvom monitorovania
    Tieto zariadenia poskytujú spätnú väzbu v reálnom čase - napríklad, či je prietok v požadovanom rozsahu. Ak tlak klesne, môže sa dokonca automaticky zobraziť varovné hlásenie.
  • Použitie v komplexných systémoch
     Údaje sa môžu centrálne odčítať prostredníctvom riadiacich systémov a použiť napríklad na účtovanie nákladových stredísk alebo optimalizáciu procesov. To je obzvlášť zaujímavé, ak sa dusík poskytuje a účtuje interne na základe spotreby.
  • Predpoklad pre prediktívnu údržbu & AI
    Regulačné ventily nepretržite dodávajú údaje ( napr. Prietoku, teploty alebo tlaku, ak je to vhodné), ktoré možno integrovať do platforiem, ako je Festo AX, na monitorovanie prietoku dusíka - na prediktívnu údržbu a analýzu údajov.

Samotné zariadenia nie sú "inteligentné" v zmysle autonómnej detekcie anomálií - sú však pripravené na AI. V spojení s monitorovaním filtra, tlakovými snímačmi a algoritmami možno rozpoznať  napr. stupeň znečistenia filtra, čo umožňuje včasnú údržbu bez prerušenia výroby.

Aké typy ventilov existujú a na čo sú vhodné?

Pred rozhodnutím o konkrétnom ventile by ste sa mali dôkladne oboznámiť s technickými požiadavkami a prostredím aplikácie. Každý ventil má svoje silné stránky - či už z hľadiska prietoku, veľkosti alebo pripojiteľnosti.

Prečo je drahšie niekedy lacnejšie

Zatiaľ čo jednoduché systémy sa zdajú byť výrazne lacnejšie, spoľahlivé regulačné ventily s monitorovacou funkciou ponúkajú rozhodujúce výhody:

  • Spoľahlivosť procesu: Kolísanie vstupného tlaku nevedie ku kolísaniu prietoku
  • Spätná väzba v reálnom čase: Ideálne pre prediktívnu údržbu & meranie internej spotreby
  • Škálovateľnosť: Anomálie možno rozpoznať okamžite, najmä v prípade zložitých línií s mnohými kontrolnými bodmi
  • Celkové náklady na vlastníctvo: Presné systémy regulujú prietok presne na požadovaný stupeň, čo umožňuje aktívne šetriť dusíkom, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu spotreby energie a emisnej stopy CO2.

Jeden príklad: V systéme s 50 regulačnými ventilmi môže jednoduchý displej na každom zariadení pomôcť rýchlo identifikovať chybné miesta - bez digitálneho čítania.

Perspektíva: Pripravenosť na AI & prediktívna údržba

Moderné regulátory hmotnostného prietoku poskytujú cenné údaje - prietok, tlak, teplotu - ktoré možno integrovať do systémov vyššej úrovne, ako je napríklad Festo AX. To otvára možnosti, ako napríklad:

  • Stanovenie spotreby pre nákladové strediská
  • Monitorovanie opotrebovania filtra prostredníctvom tlakového rozdielu
  • Predpovede údržby na základe skutočných údajov o zaťažení

Tieto zariadenia nie sú samy osebe "inteligentné", ale sú pripravené na umelú inteligenciu - a tvoria základ pre výrobné procesy s podporou údajov, ktoré budú odolné voči budúcnosti.

Podpora rozhodovania: správne riešenie pre váš proces

Výber správneho ventilu závisí od mnohých faktorov:

  • Požadovaný rozsah prietoku
  • Spotreba energie
  • Požiadavky na proces (napr. Trieda čistých priestorov)
  • Integrácia do existujúceho riadiaceho systému
  • Požiadavky na monitorovanie a odčítanie

V budúcnosti budeme používať interaktívny nástroj na personalizované odporúčania, ktorý vám na základe konkrétnych otázok navrhne najlepšie riešenie - od jednoduchých záslepiek až po VEFC s umelou inteligenciou.

Záver

Regulácia dusíka vo výrobe polovodičov je oveľa viac než len technická záležitosť - ovplyvňuje kvalitu, stabilitu procesov a náklady. Rozhodujúce je, či potrebujete jednoduché riešenie alebo najmodernejšiu riadiacu technológiu. Správnou voľbou si zabezpečíte nielen prevádzkovú spoľahlivosť, ale aj efektívnosť a udržateľnosť.