Vodík je vysoko reaktívny a vysoko horľavý. Pri výrobe dochádza k interakcii vysokých teplôt, tlaku a elektrického napätia. Funkčná bezpečnosť tu nie je voliteľným doplnkom, ale nevyhnutnosťou - pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku.
V elektrolyzéri sa voda štiepi na vodík a kyslík pomocou elektrickej energie. Oba plyny musia byť bezpečne oddelené a odvádzané. Automatizované procesy pomáhajú zvyšovať bezpečnosť a optimalizovať pracovné postupy už v počiatočnej fáze. To pomáha vyhnúť sa nebezpečenstvám.
Elektrolýzou vznikajú výbušné zmesi plynov. Nebezpečné môžu byť netesnosti, nesprávne zopnutie ventilu alebo chybné snímače. Komponenty dôležité z hľadiska bezpečnosti, ako sú tlakové nádoby a meracie systémy, musia preto fungovať spoľahlivo.
IEC 61508 Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC) určuje, ako musia spoločnosti na celom svete vyvíjať a prevádzkovať systémy dôležité z hľadiska bezpečnosti. Uplatňuje sa vo všetkých odvetviach a tvorí základ mnohých ďalších bezpečnostných noriem.
Pre procesný priemysel z toho IEC odvodila IEC 61511. Táto norma je určená prevádzkovateľom zariadení v odvetviach, ako sú chemický priemysel, ropný a plynárenský priemysel alebo farmaceutický priemysel, a opisuje praktickú implementáciu funkčnej bezpečnosti.
V oboch normách sa na určenie požadovanej úrovne zníženia rizika používajú úrovne SIL (Safety Integrity Level 1-4). To umožňuje konkrétne posúdiť nebezpečenstvá a zaviesť vhodné ochranné opatrenia.
Bezpečný vodík je len ťažko predstaviteľný bez SIL. Systémy kompatibilné so SIL automaticky rozpoznávajú poruchy, spoľahlivo reagujú a uvádzajú systémy do bezpečného stavu. To chráni nielen ľudí, ale aj stroje a životné prostredie.
Nestačí len zabezpečiť jednotlivé komponenty. Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky musia všetky súčasti - snímače, ovládacie prvky a akčné členy - optimálne spolupracovať a musia sa posúdiť možné riziká. To zahŕňa poradenstvo, plánovanie a vhodné produkty pre váš systém. Častým omylom je, že implementácia je nákladná. Funkčná bezpečnosť v skutočnosti šetrí peniaze vďaka menšiemu počtu porúch, menšej údržbe a dlhšej životnosti.
So správnym partnerom je možné naplánovať bezpečnosť. Spoločnosť Festo dodáva osvedčenú automatizačnú technológiu - od inteligentných snímačov a modulárnych riadiacich systémov až po celé rozvodné skrine. Všetko je zamerané na bezpečnú výrobu vodíka. Máme dlhoročné skúsenosti v príslušných odvetviach, napríklad v chemickom priemysle, a podporíme vás od prvotného nápadu až po uvedenie do prevádzky.
☑ Poznajte riziká spojené s výrobou vodíka
☑ Uplatnenie SIL 61508 ako záväznej bezpečnostnej normy
☑ Analyzujte riziká a poskytovať cielenú ochranu
☑ Vyberte si skúsených partnerov s odbornými znalosťami v oblasti noriem a priemyslu
☑ Používajte automatizáciu s osvedčenými komponentmi a systémami
☑ Vyrábajte vodík bezpečne a efektívne so spoločnosťou Festo