Domov
O spoločnosti Festo
Blog
Spracovateľský priemysel
Podmienky prostredia v spracovateľskom priemysle môžu byť drsné a náročné. S riešeniami od spoločnosti Festo volíte istotu. Zvládnete nízke teploty, úspešne odfiltrujete mikropolutanty z vody a jednoducho dokážete manipulovať so sypkým materiálom.
Prax
Efektívne využitie krvnej plazmy
Krvná plazma je dôležitou surovinou na výrobu životne dôležitých liekov. Dopyt po nej je na svetových trhoch vysoký. Na efektívnejšie využívanie tejto cennej tekutiny vyvinula spoločnosť Biotest AG nové veľké zariadenie na frakcionáciu plazmy, pomocou ktorého sa dá z litra plazmy získať päť namiesto doterajších troch produktov. Štandardizované komponenty od spoločnosti Festo zjednodušujú inštaláciu a údržbu.
Vláknové guľôčky proti mikropolutantom
Každý rok 8 000 ton liečiv v Nemecku a 10 ton mikroplastov iba v najväčšej nemeckej rieke Rýn. Bežné čističky odpadových vôd si nikdy nedokážu poradiť s takým množstvom mikropolutantov. Mesto Barntrup v Severnom Porýní-Vestfálsku preto pridalo do svojej čistiarne odpadových vôd stupeň na čistenie mikropolutantov, svetový unikát s takzvanými Fuzzy Filters® od spoločnosti Bosman, ktorý je automatizovaný s pneumatickou technikou Festo.
Vyrábajte dvadsaťkrát viac
Cieľom chorvátskej spoločnosti pre autokozmetiku Alfa Car bolo 20-násobné zvýšenie výroby. Preto bol celý výrobný cyklus automatizovaný v novom výrobnom závode. Spoločnosť Festo dodala kompletné riešenie pre viac ako 200 procesných ventilov vrátane projektového riadenia.
Dock myslí s vami
Na prvý pohľad sa manipulácia so sypkým materiálom zdá jednoduchá: pohyb, plnenie, odovzdanie. No pri manipulácii s množstvom látok záleží na detailoch, napríklad pri napojení a odpojení nádob vo vážiacich staniciach. Môže pri tom dôjsť ku krížovej kontaminácii a uvoľňovaniu prachu. AZO CleanDock tomu bráni. Jeho najmladšia generácia dokáže ešte viac: myslí s vami. Integrované riadenie CEC modulárneho elektrického terminálu CPX od spoločnosti Festo, pripevnené priamo na Dock, zaisťuje dodatočnú spoľahlivosť procesu a kratšie časy uvedenia do prevádzky.
Bezpečné čistiace zariadenia vo farmácii
Vždy, keď pracujete s účinnými látkami, je čistota najvyššou prioritou: výrobné zariadenie musí byť po každom použití dôkladne vyčistené. To, samozrejme, závisí od materiálu zariadenia. Alebo môžete použiť komponenty Festo z nehrdzavejúcej ocele odolné proti korózii. Tie viac vydržia. Napríklad v čistiacich zariadeniach ROTAN pre farmaceutický priemysel.
Čerstvá voda pre Bursu
Metropola Bursa v Turecku má čistú pitnú vodu. Spoločnosť Festo tam zmodernizovala celý systém úpravy vody Dobruca, od prevádzkovej a riadiacej úrovne až po procesné ventily v teréne. Vďaka zladeným komponentom od spoločnosti Festo bolo možné ponúknuť automatizačný systém z jedného zdroja. Zahŕňalo to tiež dodávku a inštaláciu systému SCADA, kvalifikáciu zamestnancov na mieste a školenie na pracovisku prostredníctvom špecialistu spoločnosti Festo, ktorý pracoval rok na plný úväzok.
Pneumatický systém vo vodárni sa vypláca
Bezúdržbový, energeticky účinný, bezpečný a mimoriadne výkonný aj napriek malým rozmerom – to sú presvedčivé plusy pneumatického systému. Bádensko-württemberská vodárenská spoločnosť mala dobré dôvody využiť práve túto technológiu v novom systéme na filtrovanie podzemnej vody. Vo vodárni Langenau teraz pracuje vo viacvrstvových nádržiach a nádržiach s aktívnym uhlím pneumatická automatizačná technika od spoločnosti Festo.
Osvedčená technológia elektromagnetických ventilov
Výrobky divízie Crop Science Division spoločnosti Bayer zabezpečujú a zvyšujú úrodu vo viac ako 120 krajinách. Keď spoločnosť budovala nové viacúčelové zariadenie, musela spĺňať najvyššie štandardy bezpečnosti a spoľahlivosti. Mali sa výrazne obmedziť cykly kontrol a mali úplne odpadnúť neplánované odstávky v dôsledku opráv. Preto sa spoločnosť Bayer spoliehala na ventily od spoločnosti Festo. Zariadenie funguje bez problémov už tak dlho, že spoločnosť TÜV vydala spoločnosti Festo certifikát pre elektromagnetické ventily s predĺženým skúšobným intervalom 7 rokov.