Supravodiče sú materiály s jedinečnými magnetickými vlastnosťami. Ak sú ochladené pod určitú teplotu, môžu ukotviť pole permanentného magnetu vo svojom vnútri. Tak vzniká silné, ale neviditeľné spojenie. Udržuje magnet a supravodič v určitej vzájomnej vzdialenosti, dokonca aj cez steny, v kvapalinách alebo vo vákuu. Pokiaľ supravodič zostáva pod touto zlomovou teplotou, jeho magnetická pamäť si pamätá informácie o magnete a jeho polohe, aj keď sú od seba oddelené.
Už existujú rôzne technológie na presúvanie vznášajúcich sa predmetov. So supravodičmi sú však mysliteľné úplne nové procesy. Supravodivé automatizačné moduly môžu byť implementované s rôznymi aktívnymi pohonmi. To im umožňuje vykonávať aj nezvyčajné pohybové sekvencie, formy polohovania a manipulácie bez kontaktu. S najnovším konceptom SupraMotion, SupraCube, je možná autonómna práca až dve hodiny vďaka oddeleniu supravodivej jednotky a elektrického chladiča.
Udržať procesy v laboratóriu bez kontaminácie nie je jednoduché. Hlavným problémom sú používané pracovné prostriedky, napríklad skúmavky alebo meracie prístroje, ktoré sa dostávajú do pracovného priestoru zvonku a môžu spôsobiť kontamináciu.
Festo vo svojom aktuálnom koncepte SupraMotion ukazuje plne automatizované plnenie a bezkontaktnú prepravu a váženie jednorazových lyofilizovaných nádob v čistej miestnosti. Vďaka levitačným modulom SupraMotion a produktom z portfólia automatizácie pre laboratórne aplikácie sú splnené najvyššie štandardy čistenia a čistoty.
Bezdotykový plávajúci modul SupraMotion presúva lyofilizačnú nádobu cez zámok do symbolizovanej čistej miestnosti. Univerzálne použiteľný, kompaktný rotačný uchopovací modul EHMD otvára skrutkový uzáver nádoby bez ohľadu na stúpanie závitu. Potom sa prepraví na stanicu, kde dve dávkovacie hlavy VTOE naplnia nádobu kvapalinou. Plnené množstvo je možné vždy presne kontrolovať počas celého procesu pomocou bezdotykových váh integrovaných do dopravného systému.
Svojím konceptom Festo ukazuje, ako možno skombinovať inovatívnu supravodičovú technológiu s automatizačnými riešeniami pre sektor biologických vied, aby sa vytvoril procesne spoľahlivý celkový koncept, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky na čistenie a čistotu. To znamená, že najnáročnejšie výzvy v oblasti automatizácie laboratórií možno prekonať.
V SupraMotion sa spoliehame na vysokoteplotné supravodiče z keramického materiálu, ktoré sú ochladzované na -210°C. Chladiče, ktoré sa v súčasnosti používajú, majú príkon maximálne 40 wattov na kryostat (chladiaca nádoba). Výsledkom sú oveľa nižšie prevádzkové náklady. Na samotné vznášanie nie je potrebná ani energia, ani regulačná technika.
Vďaka vysokej tepelnej kapacite je zaručená aj prevádzka mnoho minút po výpadku prúdu. Životnosť chladičov je v súčasnosti viac ako desať rokov.
Bezkontaktná forma supravodivej levitácie bez trenia ponúka elegantné a praktické riešenie niektorých z najnáročnejších problémov v špičkových odvetviach: od výroby polovodičov a batérií a biotechnológie cez farmaceutický, potravinársky a medicínsky priemysel až po automatizáciu pre laboratóriá. Zníženie znečistenia všetkého druhu na absolútne minimum dláždi cestu pre špičkové technológie a výrobky potrebné pre čistú, zdravú a udržateľnú budúcnosť.
Využitie supravodičov v oblasti priemyselnej automatizácie je stále vo fáze vývoja. Ale využitím tejto technológie sú už dnes možné úplne nové a efektívne procesy.
Preto s partnermi a zákazníkmi skúmame konkrétne aplikačné nápady, ktoré je možné realizovať v pilotných projektoch. Urobte ďalší krok a spolu s nami preneste technológiu supravodičov do priemyselných aplikácií!