Pre vzdialený systém vst./výst. CPX-AP-I
S novým vst./výst. systémom CPX-AP-I v IP65/IP67 sa dajú vysoko výkonné moduly vstupov/výstupov a už existujúce napojenia ventilových terminálov integrovať do najdôležitejších riadiacich systémov - vrátane IO-Link Master.
- Decentralizovaný a ľahký systém vst./výst. s krytím IP65/IP67
- Vysoko flexibilný systém vzdialených IO s maximálnym výkonom
- Rozšíriteľná a jednoduchá kombinácia systémov CPX-AP-I a CPX-AP-A na vytvorenie integrovaného systému
- Bezproblémová pripojiteľnosť spolu s rozšíreným možnosťami diagnostiky zvyšujú dostupnosť a produktivitu stroja
- Jednoduchá integrácia do riadiaceho systému podľa vášho výberu: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LINK
- K dispozícii je modul pre IO-Link
- Výkonný systém vzdialených vst./výst., ktorý flexibilne spája 80 modulov v reálnom čase s dátovým prenosovým výkonom 200 Mbaud
- Dĺžky káblov až do 50 m medzi každým modulom umožňujú obrovské systémové rozmery
- Dokonale zapadá do nášho komplexného portfólia produktov elektromechanických pohonov, motorov, regulátorov pohonu a riadiacich systémov