Comprar piezas de repuesto de Festo en el catálogo de piezas de repuesto

Encuentre rápidamente la pieza de repuesto adecuada: tomando como referencia el número de artículo, el código del pedido, el tipo, el Product Key o escaneando el código Datamatrix podrá acceder inmediatamente al producto buscado. En el catálogo inteligente de piezas de repuesto puede ver todas las piezas de repuesto ofrecidas y agregar inmediatamente la pieza necesaria a la cesta de la compra. Las vistas detalladas interactivas le ayudan a elegir. Además proporcionamos instrucciones de reparación e instalación, así como una vista general de los accesorios adecuados.

Hay varias formas de hacerlo:


¿Necesita una pieza de repuesto y conoce el número de parte, el código de pedido, el tipo, la product key u opcionalmente el número de serie de la pieza de repuesto que busca?

A continuación, permanezca en la primera pestaña "Catálogo de piezas de repuesto" e introduzca una de estas características en la barra de búsqueda.

El gráfico de al lado le ayudará a determinar el número de serie opcional. También puede ver dónde puede encontrar qué información sobre un producto de Festo.

TypePlate
producto
número
serie
número
product key
código de
TypePlate
producto
número
serie
número
product key
código de
Año de producciónEjemplo placa de características E4 = abril 2014
L .....S 2004X 2009E 2014L 2019
M 2000T 2005A 2010F 2015M 2020
N 2001U 2006B 2011H 2016N 2021
P 2002V 2007C 2012J 2017P 2022
R 2003W 2008D 2013K 2018R 2023
Mes de producción
1 Enero5 Mayo9 Septiembre
2 Febrero6 JunioO Octubre
3 Marzo7 JulioN Noviembre
4 Abril8 AgostoD Diciembre

¿Conoce el número de parte de la pieza de repuesto, pero no sabe en qué productos se utiliza?

A continuación, haga clic en la pestaña "Búsqueda de piezas de repuesto" e introduzca el número de la pieza en la barra de búsqueda. En la página de resultados, también puede pedir los productos correspondientes aquí.


¿Desea modificar los terminales de válvulas o las unidades de mantenimiento combinadas MSB?

A continuación, en la tercera pestaña "Modificación", introduzca el código de producto o la Product Key del producto existente y el código de producto del producto de destino. De este modo, podrá comparar las piezas que deben añadirse o eliminarse.