Acheter des pièces détachées Festo dans le catalogue de pièces détachées

Trouvez rapidement la bonne pièce détachée : en utilisant le numéro de pièce, le code de commande, le type, la clé produit ou le code datamatrix à scanner, vous trouverez immédiatement le produit que vous recherchez. Dans le catalogue intelligent de pièces détachées, vous verrez alors toutes les pièces détachées proposées à cet effet et pourrez immédiatement ajouter la pièce requise au panier. Des vues éclatées interactives aident à la sélection. Nous fournissons également des instructions de réparation et d'installation ainsi qu'une vue d'ensemble des accessoires appropriés.

Pour cela, il existe différentes possibilités :


Vous avez besoin d'une pièce détachée et vous connaissez le numéro de pièce, le code de commande, le type, le product key ou, en option, le numéro de série de la pièce détachée que vous recherchez ?

Ensuite, restez dans le premier onglet "Catalogue de pièces détachées" et saisissez l'une de ces caractéristiques dans la barre de recherche.

La représentation ci-contre vous aide à déterminer le numéro de série optionnel. En outre, vous pouvez lire où vous trouvez quelle information sur un produit Festo.

Le produit est intégré ou vous n'avez qu'une photo sous la main ?

Dans ce cas, cliquez sur l'icône de photo à l'extrémité droite de la barre de recherche. Avec la reconnaissance de la plaque signalétique, vous pouvez facilement prendre une photo ou télécharger directement une photo de votre appareil. Le système tente de lire le numéro de pièce, le code de commande ou le code Data Matrix à partir de la plaque signalétique. Si l'identification est claire, le produit trouvé s'affiche immédiatement.

TypePlate
Référence
pièce
Numéro
de série
Product key
Code de
TypePlate
Référence
pièce
Numéro
de série
Product key
Code de
Année de fabricationExemple de plaque signalétique E4 = avril 2014
M .....T 2005A 2010F 2015M 2020
N 2001U 2006B 2011H 2016N 2021
P 2002V 2007C 2012J 2017P 2022
R 2003W 2008D 2013K 2018R 2023
S 2004X 2009E 2014L 2019S 2024
Mois de fabrication
1 janvier5 mai9 septembre
2 février6 juinO octobre
3 mars7 juilletN novembre
4 avril8 aoûtD décembre

Vous connaissez le numéro de pièce de la pièce détachée, mais vous ne savez pas dans quels produits elle est utilisée ?

Cliquez ensuite sur l'onglet "Utilisation des pièces détachées" et saisissez le numéro de pièce dans la barre de recherche. Sur la page de résultats, vous pouvez également commander des produits adaptés ici.


Vous souhaitez modifier des terminaux de distributeurs ou des combinaisons d’unités de conditionnement MSB ?

Ensuite, dans le troisième onglet "Modification", indiquez la référence ou la Product Key de produit du produit existant et la référence du produit cible. Vous pouvez ainsi comparer les pièces qui doivent être ajoutées ou supprimées.

Festo AX Smartenance

Optimiser la maintenance et l'entretien avec simplicité et rapidité par application

Voici ce que permet AX Smartenance du logiciel GMAO d'entretien et de maintenance :

  • maintenance et documentation sans papier.
  • accès centralisé aux documents, par exemple aux schémas électriques et aux dessins.
  • augmentation considérable de la disponibilité des installations.
  • réduction des temps d’immobilisation.
  • augmentation de la productivité.

Apprenez-en plus dès maintenant