Acquistare le parti di ricambio Festo nel catalogo ricambi

Trovate rapidamente la giusta parte di ricambio: utilizzando il codice prodotto, il codice ordinazione, il tipo, la Product Key o il codice Data Matrix scansionato, trovate immediatamente il prodotto che state cercando. Nel catalogo ricambi intelligente vedrete tutte le parti di ricambio offerte e potrete trasferire immediatamente quella richiesta nel carrello. I disegni esplosi interattivi sono d'ausilio per la selezione. Mettiamo inoltre a disposizione istruzioni per la riparazione e l'installazione, nonché una panoramica degli accessori appropriati.

Ci sono diversi modi per farlo:


Avete bisogno di una parte di ricambio e conoscete il numero di parte, il codice d'ordine, il tipo, il codice prodotto o opzionalmente il numero di serie della parte di ricambio che state cercando?

Rimanete nella prima scheda "Catalogo ricambi" e inserite una di queste caratteristiche nella barra di ricerca.

Il grafico a fianco vi aiuter è a determinare il numero di serie opzionale. Vedrete inoltre dove trovare le informazioni su un determinato prodotto Festo.

Il prodotto è incorporato o avete solo una foto a portata di mano?

Allora fate clic sull'icona della foto all'estremità destra della barra di ricerca. Con il riconoscimento della targhetta, potete semplicemente scattare una foto o caricarla direttamente dal vostro dispositivo. Il sistema cerca di leggere il codice articolo, il codice d'ordine o il codice a matrice di dati dalla targhetta. Se l'identificazione è chiara, il prodotto trovato viene visualizzato immediatamente.

TypePlate
Codice
prodotto
Serie
Numero
Product key
Codice
TypePlate
Codice
prodotto
Serie
Numero
Product key
Codice
Anno di produzioneCampione targhetta E4 = Aprile 2014
M .....T 2005A 2010F 2015M 2020
N 2001U 2006B 2011H 2016N 2021
P 2002V 2007C 2012J 2017P 2022
R 2003W 2008D 2013K 2018R 2023
S 2004X 2009E 2014L 2019S 2024
Mese di produzione
1 Gennaio5 Maggio9 Settembre
2 Febbraio6 GiugnoO Ottobre
3 Marzo7 LuglioN Novembre
4 Aprile8 AgostoD Dicembre

Conoscete il codice prodotto della parte di ricambio, ma non sapete in quali prodotti è usato?

Cliccate sulla scheda "Utilizzo ricambio" e inserite il codice prodotto nella barra di ricerca. Nella pagina dei risultati, potrete ordinare i prodotti corrispondenti.


Volete modificare le unità di valvole o le combinazioni di unità di manutenzione MSB?

Nella terza scheda "Modifiche", inserite il codice di ordinazione, o la Product Key del prodotto esistente, e il codice di ordinazione del prodotto di destinazione. In questo modo è possibile confrontare le parti che devono essere aggiunte o rimosse.

Festo AX Smartenance

Facile e rapida ottimizzazione di assistenza e manutenzione tramite app

Grazie ad AX Smartenance del software CMMS per l'assistenza e la manutenzione è possibile:

  • completare l'assistenza e la documentazione senza supporti cartacei.
  • accedere in modo centralizzato a documenti, quali schemi circuitali e disegni.
  • incrementare la disponibilità degli impianti.
  • ridurre al minimo i tempi di inattività.
  • aumentare la produttività.

Per saperne di più