กระบอกบานพับ DWB-63-50-Y

549573

GTIN 4052568190910

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
63 mm
ฮับ
50 mm
พอร์ทลม
Rc1/4
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1870 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ
1682 N