ท่อลมพลาสติก PEN-10X1,5-BL-300

551447

GTIN 4052568052331

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
10 mm
Øภายใน
7 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 60 °C