วาล์วเป็นชิ้นส่วนของระบบนิวแมติกที่ใช้ในเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมแอคชูเอเตอร์ เช่น กระบอกสูบ กระบอกสูบแบบไม่มีก้านสูบ มอเตอร์ หรือตัวจับยึด สำหรับประเภทของวาล์วนั้น สามารถจำแนกได้เป็นวาล์วที่ทำงานด้วยลม วาล์วไฟฟ้า และวาล์วที่ทำงานด้วยมือ ซึ่ง Festo มีจัดจำหน่ายในรูปแบบและรุ่นต่างๆ ที่หลากหลายตามความต้องการใช้งาน นอกจากนี้ เรายังมีวาล์วสำหรับใช้กับชุดวาล์วเทอร์มินัลให้เลือกใช้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของระบบด้วย
สำหรับการเลือกวาล์วในขั้นตอนนี้ มักจะเป็นการดำเนินการในช่วงสุดท้ายของการประกอบเครื่องจักรหรือเป็นการเปลี่ยนอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุง วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการเลือกฟังก์ชันการทำงานของวาล์วที่ถูกต้องก่อน จากนั้นจึงเลือกประเภทของวาล์วให้เหมาะสม
ระบบนิวแมติกถูกนำมาใช้ในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเพื่อส่งถ่ายการเคลื่อนที่หรือแรงกระทำ โดยส่วนใหญ่มักดำเนินการผ่านการใช้ลมอัด การเคลื่อนที่นั้นเกิดขึ้นจากการทำงานของแอคชูเอเตอร์ ซึ่งแอคชูเอเตอร์เหล่านี้จะถูกควบคุมโดยวาล์วหรือวาล์วเทอร์มินัลในเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
ส่วนประกอบของระบบนิวแมติกอย่างง่าย (ตัวอย่าง):
หากคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องความเร็ว ความแม่นยำในการทำงานซ้ำ หรือระยะเวลาต่อรอบการทำงาน บ่อยครั้งที่ต้นเหตุอาจอยู่ที่การควบคุมอัตราการไหลของวาล์วและลักษณะการระบายลมออก ไม่ใช่เพียงแค่ที่ตัวอุปกรณ์ขับเคลื่อนเท่านั้น
วาล์วของ Festo สามารถใช้งานได้หลากหลาย หรือปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละประเภท นอกเหนือจากวาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วปิด ตัวควบคุมอัตราการไหลหรือแรงดันแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังครอบคลุมตั้งแต่เพียโซ่วาล์ว ซึ่งเป็นตัวควบคุมแรงดันแบบแปรผันตามสัดส่วนที่มีคุณสมบัติเด่นคืออายุการใช้งานที่ยาวนานและใช้พลังงานน้อยที่สุด
วาล์วควบคุมทิศทางใช้สำหรับเปลี่ยน เปิด หรือปิดกั้นการไหลของลมอัดในระบบนิวแมติก
วาล์วควบคุมทิศทางระบบไฟฟ้าจาก Festo:
วาล์วควบคุมกระบวนการและสื่อกลางจาก Festo ช่วยควบคุมของเหลวชนิดต่างๆ ในเครื่องจักรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการระบายความร้อน การหล่อลื่น การทำความสะอาด การล้าง และการฆ่าเชื้อ หรือสำหรับการจ่ายและการผสม ไม่ว่าจะเป็นก๊าซ ของเหลวที่มีความหนืดสูง สารข้น หรือเม็ดเล็กๆ ก็ตาม
วาล์วควบคุมการไหลหรือที่มักเรียกว่าวาล์วปรับปริมาณลมหรือวาล์วหรี่ลมถูกนำมาใช้ในระบบนิวแมติกเพื่อควบคุมปริมาณการไหลของลมอัด
วาล์วควบคุมการไหลจาก Festo:
ฟังก์ชันความปลอดภัยในการใช้งานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบนิวแมติก เนื่องจากแตกต่างจากระบบไฟฟ้าตรงที่การทำงานในระบบนี้มักใช้ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ทั่วไป นอกเหนือจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนบนเว็บไซต์ของเราแล้ว วิศวกรโครงการของเรายังพร้อมให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแก่คุณจนกว่าคุณจะคุ้นเคยกับระบบเป็นอย่างดีอีกด้วย บริการนี้ช่วยให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยของระบบได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่ายิ่งขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณกำลังมองหาอย่างแน่นอน: วาล์วและวาล์วเทอร์มินัลตามมาตรฐานจาก Festo สำหรับงานอเนกประสงค์และงานเฉพาะด้าน Festo นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกความต้องการ รับแรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์เด่นของเราสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
วาล์วลมมีฟังก์ชันควบคุมเพื่อกำหนดปริมาณก๊าซหรือลมอัดที่ไหลผ่านได้ เช่นเดียวกับวาล์วชนิดอื่นๆ สำหรับวาล์วลม การควบคุมอัตราการไหลจะถูกสั่งการด้วยสัญญาณลม
ทั้งวาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้าหรือวาล์วควบคุมด้วยลมสามารถใช้ควบคุมแอคชูเอเตอร์ได้ วาล์วที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าสามารถเลือกใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด 12 V, 24 V หรือ 230 V ตัวอย่างที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ วาล์วแบบ 3/2 หรือ 5/2 ทาง ในทางกลับกัน วาล์วลมจะทำงานโดยใช้ลมอัด
ผลิตภัณฑ์วาล์วและวาล์วเทอร์มินัลจาก Festo ประกอบด้วย